Porte-capteur (K1281)

Porte-capteur (K1281)
· Pour la fixation de capteurs et d'interrupteurs de fin de course sur les profilés en aluminium ou les éléments plans

· L'élément de fixation (disponible en option) offre une protection anti-rotation mécanique

· Sans élément de fixation, le support de capteur est réglable en angle en continu

· Compatibles avec tous les profilés aluminium courants

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1281.080
K1281.120
K1281.905
K1281.906
K1281.908
K1281.910
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur de fente
(mm)
D=diamètre
(mm)
N
(mm)

2.27 €

1 4 jours -8-

2.27 €

1 4 jours -12-

0.21 €

1 4 jours 5-5

0.21 €

1 4 jours 6-6

0.21 €

1 4 jours 8-8

0.21 €

1 4 jours 10-10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Polyamide Couleur principale Noir

Assistance technique