Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
K1630.511
Matériau principal | Polyamide | Couleur principale | Noir | Largeur de fente(mm) | 8/10 |
---|---|---|---|---|---|
B=Largeur(mm) | 88 | B1(mm) | 51 | B2(mm) | 14.2 |
H=Hauteur(mm) | 40 | L=Longueur(mm) | 40.1 | L1(mm) | 36 |
L2(mm) | 10.1 |
Vous vous trouvez sur la page de Adaptateur pivotant, plastique, antistatique, pour profils à fente (K1630), le numéro d'article est le suivant: K1630.511.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K1630.511.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles