Adaptateur pivotant, plastique, pour profils à fente (K1630)

Adaptateur pivotant, plastique, pour profils à fente (K1630)
· Fixation du bac de préhension à la rainure de profilé

· Ergots pour rainure séparés

· Pivotement de 45° dans les deux sens

· Débattement réglable horizontalement

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

K1630.510

Référence pièce
K1630.510
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

7.90 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Polyamide Couleur principale Noir Largeur de fente(mm) 8/10
B=Largeur(mm) 88 B1(mm) 51 B2(mm) 14.2
H=Hauteur(mm) 40 L=Longueur(mm) 40.1 L1(mm) 36
L2(mm) 10.1

Vous vous trouvez sur la page de Adaptateur pivotant, plastique, pour profils à fente (K1630), le numéro d'article est le suivant: K1630.510.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K1630.510.

Assistance technique