Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K1292.101 |
K1292.121 |
K1292.151 |
K1292.181 |
K1292.201 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D=diamètre (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | H=Hauteur (mm) | M (mm) | SW=largeur de clavette (mm) | T (mm) | Couple de serrage (Nm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.16 € | 1 | 4 jours | 10 | 10 | 1 | 2.12 | 9.8 | 2.25 | 2 | 1.9 | 1.5 | ||
19.93 € | 1 | 4 jours | 12 | 12 | 1.6 | 3.35 | 11.8 | 2 | 2 | 2.9 | 1.5 | ||
20.73 € | 1 | 4 jours | 15 | 15 | 2.5 | 5.3 | 14.8 | 2.25 | 2.5 | 4.6 | 2 | ||
21.80 € | 1 | 4 jours | 18 | 18 | 4 | 8.5 | 15.8 | 2.25 | 2.5 | 7.4 | 2 | ||
22.92 € | 1 | 4 jours | 20 | 20 | 4 | 8.5 | 19.8 | 3 | 3 | 7.4 | 5 |
Loading...
Matériau principal | Acier inoxydable |
---|
Configurer
Propriétés de base
D=diamètre(mm)
D1(mm)
D2(mm)
D3(mm)
H=Hauteur(mm)
M(mm)
SW=largeur de clavette(mm)
T(mm)
Couple de serrage(Nm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles