Douilles de positionnement avec collier en acier inoxydable, pour broches de verrouillage à billes (K1462)

Douilles de positionnement avec collier en acier inoxydable, pour broches de verrouillage à billes (K1462)
· Profondeur de vissage définie

· Vissage simple et sûr au niveau du processus

· Vissable dans divers matériaux

· Utilisable des deux côtés

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1462.10512
K1462.10616
K1462.10816
K1462.11024
K1462.11224
K1462.11630
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre intérieur
(mm)
Diamètre extérieur
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H3
(mm)
M
(mm)
SW
(mm)
T1
(mm)

10.83 €

1 4 jours 52062013.51732M1253

12.49 €

1 4 jours 6247.52417.52035M1663

12.49 €

1 4 jours 824102417.52035M1683

21.46 €

1 4 jours 10341334252555M24105

21.46 €

1 4 jours 12341534252555M24125

25.32 €

1 4 jours 16402040312858M30165

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier inoxydable Corps de finition de surface brillant H2(mm) 10
T(mm) 5

Assistance technique