Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Vis nominale (M) | B=Longueur de filetage (mm) | D1 (mm) | E (mm) | K (mm) | SW=largeur de clavette (mm) | L=Longueur (mm) | L1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.32 € | 1 | 4 jours | 8 | 14.5 | 9 | 14.38 | 5.3 | 13 | 25 | 8 | ||
1.41 € | 1 | 4 jours | 8 | 14.5 | 9 | 14.38 | 5.3 | 13 | 30 | 13 | ||
1.64 € | 1 | 4 jours | 8 | 14.5 | 9 | 14.38 | 5.3 | 13 | 35 | 18 | ||
1.50 € | 1 | 4 jours | 8 | 14.5 | 9 | 14.38 | 5.3 | 13 | 40 | 23 | ||
1.63 € | 1 | 4 jours | 8 | 14.5 | 9 | 14.38 | 5.3 | 13 | 45 | 28 | ||
1.60 € | 1 | 4 jours | 8 | 14.5 | 9 | 14.38 | 5.3 | 13 | 50 | 33 | ||
2.09 € | 1 | 4 jours | 8 | 16.5 | 9 | 14.38 | 5.3 | 13 | 60 | 41 | ||
1.47 € | 1 | 4 jours | 10 | 17.5 | 11 | 17.77 | 6.4 | 17 | 30 | 10 | ||
1.52 € | 1 | 4 jours | 10 | 17.5 | 11 | 17.77 | 6.4 | 17 | 35 | 15 | ||
1.37 € | 1 | 4 jours | 10 | 17.5 | 11 | 17.77 | 6.4 | 17 | 40 | 20 | ||
1.18 € | 1 | 4 jours | 10 | 17.5 | 11 | 17.77 | 6.4 | 17 | 45 | 25 | ||
1.70 € | 1 | 4 jours | 10 | 17.5 | 11 | 17.77 | 6.4 | 17 | 50 | 30 | ||
1.70 € | 1 | 4 jours | 10 | 19.5 | 11 | 17.77 | 6.4 | 17 | 60 | 38 | ||
2.39 € | 1 | 4 jours | 10 | 19.5 | 11 | 17.77 | 6.4 | 17 | 70 | 48 | ||
2.43 € | 1 | 4 jours | 10 | 19.5 | 11 | 17.77 | 6.4 | 17 | 80 | 58 | ||
3.42 € | 1 | 4 jours | 10 | 19.5 | 11 | 17.77 | 6.4 | 17 | 90 | 68 | ||
4.81 € | 1 | 4 jours | 10 | 19.5 | 11 | 17.77 | 6.4 | 17 | 100 | 78 | ||
1.78 € | 1 | 4 jours | 12 | 20.5 | 13 | 19.85 | 7.5 | 19 | 35 | 11.5 | ||
2.15 € | 1 | 4 jours | 12 | 20.5 | 13 | 19.85 | 7.5 | 19 | 40 | 16.5 | ||
1.96 € | 1 | 4 jours | 12 | 20.5 | 13 | 19.85 | 7.5 | 19 | 45 | 21.5 | ||
2.08 € | 1 | 4 jours | 12 | 20.5 | 13 | 19.85 | 7.5 | 19 | 50 | 26.5 | ||
2.14 € | 1 | 4 jours | 12 | 22.5 | 13 | 19.85 | 7.5 | 19 | 60 | 34.5 | ||
2.96 € | 1 | 4 jours | 12 | 22.5 | 13 | 19.85 | 7.5 | 19 | 70 | 44.5 | ||
3.00 € | 1 | 4 jours | 12 | 22.5 | 13 | 19.85 | 7.5 | 19 | 80 | 54.5 | ||
3.11 € | 1 | 4 jours | 12 | 22.5 | 13 | 19.85 | 7.5 | 19 | 90 | 64.5 | ||
3.15 € | 1 | 4 jours | 12 | 22.5 | 13 | 19.85 | 7.5 | 19 | 100 | 74.5 | ||
3.63 € | 1 | 4 jours | 16 | 25 | 17 | 26.17 | 10 | 24 | 40 | 11.5 | ||
2.53 € | 1 | 4 jours | 16 | 25 | 17 | 26.17 | 10 | 24 | 45 | 16.5 | ||
3.28 € | 1 | 4 jours | 16 | 25 | 17 | 26.17 | 10 | 24 | 50 | 21.5 | ||
3.44 € | 1 | 4 jours | 16 | 27 | 17 | 26.17 | 10 | 24 | 60 | 29.5 | ||
3.34 € | 1 | 4 jours | 16 | 27 | 17 | 26.17 | 10 | 24 | 70 | 39.5 | ||
3.78 € | 1 | 4 jours | 16 | 27 | 17 | 26.17 | 10 | 24 | 80 | 49.5 | ||
4.59 € | 1 | 4 jours | 16 | 27 | 17 | 26.17 | 10 | 24 | 90 | 59.5 | ||
5.14 € | 1 | 4 jours | 16 | 27 | 17 | 26.17 | 10 | 24 | 100 | 69.5 | ||
5.16 € | 1 | 4 jours | 20 | 28.5 | 21 | 32.95 | 12.5 | 30 | 50 | 17.5 | ||
5.15 € | 1 | 4 jours | 20 | 30.5 | 21 | 32.95 | 12.5 | 30 | 60 | 25.5 | ||
5.50 € | 1 | 4 jours | 20 | 30.5 | 21 | 32.95 | 12.5 | 30 | 70 | 35.5 | ||
5.88 € | 1 | 4 jours | 20 | 30.5 | 21 | 32.95 | 12.5 | 30 | 80 | 45.5 | ||
6.27 € | 1 | 4 jours | 20 | 30.5 | 21 | 32.95 | 12.5 | 30 | 90 | 55.5 | ||
5.87 € | 1 | 4 jours | 20 | 30.5 | 21 | 32.95 | 12.5 | 30 | 100 | 65.5 | ||
6.97 € | 1 | 4 jours | 20 | 30.5 | 21 | 32.95 | 12.5 | 30 | 120 | 85.5 | ||
5.85 € | 1 | 4 jours | 24 | 36.5 | 25 | 39.35 | 15 | 36 | 60 | 19 | ||
6.61 € | 1 | 4 jours | 24 | 36.5 | 25 | 39.35 | 15 | 36 | 70 | 29 | ||
6.90 € | 1 | 4 jours | 24 | 36.5 | 25 | 39.35 | 15 | 36 | 80 | 39 | ||
7.18 € | 1 | 4 jours | 24 | 36.5 | 25 | 39.35 | 15 | 36 | 90 | 49 | ||
7.61 € | 1 | 4 jours | 24 | 36.5 | 25 | 39.35 | 15 | 36 | 100 | 59 | ||
8.11 € | 1 | 4 jours | 24 | 36.5 | 25 | 39.35 | 15 | 36 | 120 | 79 |
Loading...
Matériau | Acier | Corps de finition de surface | noir oxydé |
---|
Configurer
Propriétés de base
Vis nominale (M)
B=Longueur de filetage(mm)
D1(mm)
E(mm)
K(mm)
SW=largeur de clavette(mm)
L=Longueur(mm)
L1(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles