Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
K0706.13X70
Référence pièce
|
---|
K0706.13X70 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Vis nominale (M) | B=Longueur de filetage (mm) | D1 (mm) | E (mm) | K (mm) | SW=largeur de clavette (mm) | L=Longueur (mm) | L1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.96 € | 1 | 4 jours | 12 | 22.5 | 13 | 19.85 | 7.5 | 19 | 70 | 44.5 |
Loading...
Matériau | Acier | Corps de finition de surface | noir oxydé |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Vis à épaulement, tête hexagonale, similaires à DIN 609 (K0706), le numéro d'article est le suivant: K0706.13X70.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K0706.13X70.
Configurer
Propriétés de base
Type
Vis nominale (M)
B=Longueur de filetage(mm)
D1(mm)
E(mm)
K(mm)
SW=largeur de clavette(mm)
L=Longueur(mm)
L1(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
K0706.09X40 |
K0706.09X45 |
K0706.09X50 |
K0706.13X80 |
K0706.13X90 |
K0706.17X100 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Vis nominale (M) | B=Longueur de filetage (mm) | D1 (mm) | E (mm) | K (mm) | SW=largeur de clavette (mm) | L=Longueur (mm) | L1 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.50 € | 1 | 4 jours | 8 | 14.5 | 9 | 14.38 | 5.3 | 13 | 40 | 23 | ||
1.63 € | 1 | 4 jours | 8 | 14.5 | 9 | 14.38 | 5.3 | 13 | 45 | 28 | ||
1.60 € | 1 | 4 jours | 8 | 14.5 | 9 | 14.38 | 5.3 | 13 | 50 | 33 | ||
3.00 € | 1 | 4 jours | 12 | 22.5 | 13 | 19.85 | 7.5 | 19 | 80 | 54.5 | ||
3.11 € | 1 | 4 jours | 12 | 22.5 | 13 | 19.85 | 7.5 | 19 | 90 | 64.5 | ||
5.14 € | 1 | 4 jours | 16 | 27 | 17 | 26.17 | 10 | 24 | 100 | 69.5 |