Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
K0706.25X70
Référence pièce
|
---|
K0706.25X70 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Vis nominale (M) | B=Longueur de filetage (mm) | D1 (mm) | E (mm) | K (mm) | SW=largeur de clavette (mm) | L=Longueur (mm) | L1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.61 € | 1 | 4 jours | 24 | 36.5 | 25 | 39.35 | 15 | 36 | 70 | 29 |
Loading...
Matériau | Acier | Corps de finition de surface | noir oxydé |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Vis à épaulement, tête hexagonale, similaires à DIN 609 (K0706), le numéro d'article est le suivant: K0706.25X70.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K0706.25X70.
Configurer
Propriétés de base
Type
Vis nominale (M)
B=Longueur de filetage(mm)
D1(mm)
E(mm)
K(mm)
SW=largeur de clavette(mm)
L=Longueur(mm)
L1(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
K0706.09X35 |
K0706.09X40 |
K0706.09X45 |
K0706.09X50 |
K0706.25X80 |
K0706.25X90 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Vis nominale (M) | B=Longueur de filetage (mm) | D1 (mm) | E (mm) | K (mm) | SW=largeur de clavette (mm) | L=Longueur (mm) | L1 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.64 € | 1 | 4 jours | 8 | 14.5 | 9 | 14.38 | 5.3 | 13 | 35 | 18 | ||
1.50 € | 1 | 4 jours | 8 | 14.5 | 9 | 14.38 | 5.3 | 13 | 40 | 23 | ||
1.63 € | 1 | 4 jours | 8 | 14.5 | 9 | 14.38 | 5.3 | 13 | 45 | 28 | ||
1.60 € | 1 | 4 jours | 8 | 14.5 | 9 | 14.38 | 5.3 | 13 | 50 | 33 | ||
6.90 € | 1 | 4 jours | 24 | 36.5 | 25 | 39.35 | 15 | 36 | 80 | 39 | ||
7.18 € | 1 | 4 jours | 24 | 36.5 | 25 | 39.35 | 15 | 36 | 90 | 49 |