Échelles linéaires, acier inoxydable, autocollantes (K0759)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0759.000010X0300
K0759.000010X0500
K0759.000010X0700
K0759.000010X1000
K0759.010010X0300
K0759.010010X0500
K0759.010010X0700
K0759.010010X1000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Finition 1 N=point zéro S=mise à l’échelle L=Longueur
(mm)
L1=Longueur totale
(mm)

11.95 €

1 4 jours horizontalgauchebas300300

20.19 €

1 4 jours horizontalgauchebas500500

28.42 €

1 4 jours horizontalgauchebas700700

47.02 €

1 4 jours horizontalgauchebas10001000

11.95 €

1 4 jours verticalhautgauche300300

20.19 €

1 4 jours verticalhautgauche500500

28.42 €

1 4 jours verticalhautgauche700700

47.02 €

1 4 jours verticalhautgauche10001000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier inoxydable Corps de finition de surface brillant Division 1 mm
B=Largeur(mm) 15 H=Hauteur(mm) 1

Assistance technique