Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K1498.11203X2000 |
K1498.11203X5000 |
K1498.11204X3000 |
K1498.11204X5000 |
K1498.11208X10000 |
K1498.11208X3000 |
K1498.11208X5000 |
K1498.11212X10000 |
K1498.11212X3000 |
K1498.11212X5000 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau principal | Version 2 | D=diamètre (mm) | D1 (mm) | D3 (mm) | G=Filetage | H1 (mm) | L1 (mm) | P=longueur de câble (mm) | Nombre de conducteurs x section transversale du conducteur | Nombre de cycles de flexion max. | Tension de te- Nue aux chocs nominale (V) | Courant nominal (40 °C) (A) | Tension de service (V) | Rayon de courbure câble en mouvement | Rayon de courbure câble fixe | Sans halogène | Résistance du conducteur (20 °C) (Ω/km) | Matériau du composant | Tension nominale (V) | Tension de contrôle (V) | Indice de protection | Plage de température câble en mouvement | Plage de température câble fixe | Poids (kg) | PL Edelstahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.62 € | 1 | 4 jours | Plastique | 3 pôles | - | 4,1 | - | - | - | 28 | 2 000 | 3 x 0,34 mm² | 10 000 000 (25 °C) | 2 500 | 4 | 250 AC / 250 DC | ≥ 10 x D1 | ≥ 5 x D1 | oui | 57 | Polyuréthane | 300 AC | 2500 AC | IP65/IP67 | -25 °C - +80 °C | -40 °C - +80 °C | 0,1370 | false | ||
19.61 € | 1 | 4 jours | Plastique | 3 pôles | - | 4,1 | - | - | - | 28 | 5 000 | 3 x 0,34 mm² | 10 000 000 (25 °C) | 2 500 | 4 | 250 AC / 250 DC | ≥ 10 x D1 | ≥ 5 x D1 | oui | 57 | Polyuréthane | 300 AC | 2500 AC | IP65/IP67 | -25 °C - +80 °C | -40 °C - +80 °C | 0,1263 | false | ||
12.55 € | 1 | 4 jours | Plastique | 4 pôles | - | 5 | - | - | - | 28 | 3 000 | N=4 X 0,34 mm² | 10 000 000 (25 °C) | 2 500 | 4 | 250 AC / 250 DC | ≥ 10 x D1 | ≥ 5 x D1 | non | 60 | PVC | 300 AC | 2000 AC | IP65/IP67 | -5 °C - +80 °C | -30 °C - +80 °C | 0,0840 | false | ||
13.75 € | 1 | 4 jours | Plastique | 4 pôles | - | 5 | - | - | - | 28 | 5 000 | N=4 X 0,34 mm² | 10 000 000 (25 °C) | 2 500 | 4 | 250 AC / 250 DC | ≥ 10 x D1 | ≥ 5 x D1 | non | 60 | PVC | 300 AC | 2000 AC | IP65/IP67 | -5 °C - +80 °C | -30 °C - +80 °C | 0,0840 | false | ||
48.91 € | 1 | 4 jours | PVC | 8 pôles | 15 | - | 6 | M12x1 | 26,4 | 32 | 10 000 | - | - | - | - | - | - | - | non | - | PVC | - | - | - | - | - | - | - | ||
41.56 € | 1 | 4 jours | Plastique | 8 pôles | - | 5,8 | - | - | - | 32 | 3 000 | 8 x 0,25 mm² | 10 000 000 (25 °C) | 800 | 2 | 30 AC / 30 DC | ≥ 10 x D1 | ≥ 5 x D1 | oui | 79 | Polyuréthane | 300 AC | 2500 AC | IP65/IP67 | -25 °C - +80 °C | -40 °C - +80 °C | 0,1520 | false | ||
50.04 € | 1 | 4 jours | Plastique | 8 pôles | - | 5,8 | - | - | - | 32 | 5 000 | 8 x 0,25 mm² | 10 000 000 (25 °C) | 800 | 2 | 30 AC / 30 DC | ≥ 10 x D1 | ≥ 5 x D1 | oui | 79 | Polyuréthane | 300 AC | 2500 AC | IP65/IP67 | -25 °C - +80 °C | -40 °C - +80 °C | 0,1230 | false | ||
72.85 € | 1 | 4 jours | PVC | 12 pôles | 15 | - | 6 | M12x1 | 26,4 | 32 | 10 000 | - | - | - | - | - | - | - | non | - | PVC | - | - | - | - | - | - | - | ||
58.39 € | 1 | 4 jours | Plastique | 12 pôles | - | 6 | - | - | - | 32 | 3 000 | 12 x 0,14 mm² | 2 000 000 (25 °C) | 800 | 1,5 | 30 AC / 30 DC | ≥ 10 x D1 | ≥ 7,5 X D1 | oui | 138 | Polyuréthane | 300 AC | 1500 AC | IP65/IP67 | -25 °C - +85 °C | -40 °C - +85 °C | 0,1590 | false | ||
68.79 € | 1 | 4 jours | Plastique | 12 pôles | - | 6 | - | - | - | 32 | 5 000 | 12 x 0,14 mm² | 2 000 000 (25 °C) | 800 | 1,5 | 30 AC / 30 DC | ≥ 10 x D1 | ≥ 7,5 X D1 | oui | 138 | Polyuréthane | 300 AC | 1500 AC | IP65/IP67 | -25 °C - +85 °C | -40 °C - +85 °C | 0,1590 | false |
Loading...
Couleur principale | Noir | Forme | B | L=longueur du boîtier(mm) | 39 |
---|---|---|---|---|---|
Finition 1 | à bornes à vis | Désignation | Connecteur | Compatibilité CEM | non blindé |
Couleur du composant | Noir | Type de forme | douille coudée | Type de produit | coudé |
Configurer
Propriétés de base
Matériau principal
Version 2
D=diamètre(mm)
D1(mm)
D3(mm)
G=Filetage
H1(mm)
L1(mm)
P=longueur de câble(mm)
Nombre de conducteurs x section transversale du conducteur
Nombre de cycles de flexion max.
Tension de te- Nue aux chocs nominale(V)
Courant nominal (40 °C)(A)
Tension de service(V)
Rayon de courbure câble en mouvement
Rayon de courbure câble fixe
Sans halogène
Résistance du conducteur (20 °C)(Ω/km)
Matériau du composant
Tension nominale(V)
Tension de contrôle(V)
Indice de protection
Plage de température câble en mouvement
Plage de température câble fixe
Poids(kg)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles