Niveaux Bullseye dans cadre à visser, forme B, avec bride (K1154)

Niveaux Bullseye dans cadre à visser, forme B, avec bride (K1154)
· Domaines d'application : construction de machines et de dispositifs, technique de mesure, construction de véhicules

· Plage de température : -35 °C jusqu'à +55 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1154.2141030
K1154.2171030
K1154.2181130
K1154.2281430
K1154.2341530
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D=diamètre extérieur
(mm)
D1=Diamètre extérieur
(mm)
D2
(mm)
D3=Espacement des trous
(mm)
D4
(mm)
H=Hauteur
(mm)
H1
(mm)

10.48 €

1 4 jours 201410171.6101.8

11.06 €

1 4 jours 251712212102

13.10 €

1 4 jours 301812242.5113

25.98 €

1 4 jours 40282034.52.5144

30.56 €

1 4 jours 503425433155

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Laiton Corps de finition de surface nickelé et poli brillant Matériau du composant Polyamide
Forme B Sensibilité 30'

Assistance technique