Niveaux Bullseye dans cadre en plastique (K1153)

Niveaux Bullseye dans cadre en plastique (K1153)
· Domaines d'application : construction de machines et de dispositifs, technique de mesure, construction de véhicules

· Plage de température : -35 °C jusqu'à +55 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1153.171053
K1153.201140
K1153.241153
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D=diamètre extérieur
(mm)
D1=Diamètre extérieur
(mm)
D2
(mm)
D3=Espacement des trous
(mm)
D4
(mm)
H=Hauteur
(mm)
Sensibilité

3.22 €

1 4 jours 26171121.52.31053'

3.22 €

1 4 jours 302014252.31140'

3.35 €

1 4 jours 362418.5293.21153'

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal PMMA Matériau du composant Verre acrylique H1(mm) 3

Assistance technique