Niveaux Bullseye dans cadre rond, forme B, avec vis sans tête (K1155)

Niveaux Bullseye dans cadre rond, forme B, avec vis sans tête (K1155)
· Domaines d'application : construction de machines et de dispositifs, technique de mesure, construction de véhicules

· Plage de température : -35 °C jusqu'à +55 °C

· Différentes tiges filetées au choix

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1155.2140730
K1155.2181230
K1155.2201230
K1155.2301530
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D1=Diamètre extérieur
(mm)
D2
(mm)
D4
(mm)
H=Hauteur
(mm)
H1
(mm)

10.78 €

1 4 jours 1410M47.55

13.46 €

1 4 jours 1812M6125

15.72 €

1 4 jours 2014M5128

25.35 €

1 4 jours 3021M81510

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Laiton Corps de finition de surface nickelé et poli brillant Matériau du composant Polyamide
Forme B Sensibilité 30'

Assistance technique