Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K0042.12 |
K0042.16 |
K0042.1214 |
K0042.1618 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Version 2 | A maximum (mm) | A minimum (mm) | B=Largeur (mm) | B1 (mm) | C (mm) | D=filetage (mm) | G (mm) | Force de serrage max. (kN) | Couple de serrage max. (Nm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
212.64 € | 1 | 4 jours | pour trou taraudé | 49 | 42 | 41 | 30 | 36 | M12X60 | M12 | 40 | 85 | ||
299.12 € | 1 | 4 jours | pour trou taraudé | 67 | 57 | 56 | 42 | 50 | M16X80 | M16 | 60 | 210 | ||
212.64 € | 1 | 4 jours | pour rainure en T | 49 | 42 | 41 | 30 | 36 | M12X50 | 14 | 40 | 85 | ||
299.12 € | 1 | 4 jours | pour rainure en T | 67 | 57 | 56 | 42 | 50 | M16X70 | 18 | 60 | 210 |
Loading...
Matériau principal | Acier à outils | Corps de finition de surface | Trempé | Matériau du composant | Acier à outils |
---|---|---|---|---|---|
Composant de finition de surface | finition noire oxydée et trempée | E(mm) | 5 |
Configurer
Propriétés de base
Version 2
A maximum(mm)
A minimum(mm)
B=Largeur(mm)
B1(mm)
C(mm)
D=filetage(mm)
G(mm)
Force de serrage max.(kN)
Couple de serrage max.(Nm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles