Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
K0038.12
Référence pièce
|
---|
K0038.12 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | B1 minimum - maximum (mm) | B2 (mm) | B3 (mm) | D=filetage (mm) | D1 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | L=Longueur (mm) | L1 (mm) | Force de serrage max. (kN) | Couple de serrage max. (Nm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
188.78 € | 1 | 4 jours | 76.2 - 78 | 30.9 | 15.7 | M12 | M5 | 38.1 | 19 | 47.5 | 30.5 | 15.6 | 38.4 |
Loading...
Matériau principal | Aluminium | Corps de finition de surface | anodisé | Matériau du composant | Acier doux |
---|---|---|---|---|---|
Composant de finition de surface | noir oxydé |
Vous vous trouvez sur la page de Colliers d’attelage en coin machinables (K0038), le numéro d'article est le suivant: K0038.12.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K0038.12.
Configurer
Propriétés de base
Type
B1 minimum - maximum(mm)
B2(mm)
B3(mm)
D=filetage(mm)
D1(mm)
H(mm)
H1(mm)
L=Longueur(mm)
L1(mm)
Force de serrage max.(kN)
Couple de serrage max.(Nm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
K0038.04 |
K0038.06 |
K0038.08 |
K0038.16 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | B1 minimum - maximum (mm) | B2 (mm) | B3 (mm) | D=filetage (mm) | D1 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | L=Longueur (mm) | L1 (mm) | Force de serrage max. (kN) | Couple de serrage max. (Nm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46.48 € | 1 | 4 jours | 28.6 - 29.1 | 10.6 | 4.6 | M4 | M2 | 12.7 | 6.3 | 15.7 | 10.16 | 2.2 | 3.4 | ||
48.97 € | 1 | 4 jours | 38.1 - 39 | 16.1 | 6.6 | M6 | M4 | 19.1 | 9.4 | 23.9 | 15.9 | 6.7 | 14.3 | ||
68.01 € | 1 | 4 jours | 50.8 - 52 | 20.8 | 9.9 | M8 | M4 | 25.4 | 12.7 | 31.8 | 20.6 | 8.9 | 14.5 | ||
307.98 € | 1 | 4 jours | 101.6 - 103.9 | 41.3 | 20.3 | M16 | M6 | 50.8 | 25.4 | 63.5 | 41.28 | 26.7 | 74.6 |