Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
K0041.1618
Référence pièce
|
---|
K0041.1618 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Version 2 | A maximum (mm) | A minimum (mm) | B=Largeur (mm) | B1 (mm) | C (mm) | D=filetage (mm) | E (mm) | G (mm) | Force de serrage max. (kN) | Couple de serrage max. (Nm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
285.43 € | 1 | 4 jours | pour rainure en T | 76 | 67 | 56 | 42 | 29 | M16X50 | 5 | 18 | 50 | 210 |
Loading...
Matériau principal | Acier à outils | Corps de finition de surface | Trempé | Matériau du composant | Acier à outils |
---|---|---|---|---|---|
Composant de finition de surface | finition noire oxydée et trempée |
Vous vous trouvez sur la page de Colliers d’attelage en coin machinables (K0041), le numéro d'article est le suivant: K0041.1618.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K0041.1618.
Configurer
Propriétés de base
Type
Version 2
A maximum(mm)
A minimum(mm)
B=Largeur(mm)
B1(mm)
C(mm)
D=filetage(mm)
E(mm)
G(mm)
Force de serrage max.(kN)
Couple de serrage max.(Nm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
K0041.08 |
K0041.0810 |
K0041.12 |
K0041.1214 |
K0041.16 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Version 2 | A maximum (mm) | A minimum (mm) | B=Largeur (mm) | B1 (mm) | C (mm) | D=filetage (mm) | E (mm) | G (mm) | Force de serrage max. (kN) | Couple de serrage max. (Nm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
139.85 € | 1 | 4 jours | pour trou taraudé | 37 | 33 | 29 | 21 | 15 | M8X25 | 2.5 | M8 | 15 | 25 | ||
139.85 € | 1 | 4 jours | pour rainure en T | 37 | 33 | 29 | 21 | 15 | M8X25 | 2.5 | 10 | 15 | 25 | ||
211.21 € | 1 | 4 jours | pour trou taraudé | 59 | 52 | 41 | 30 | 22 | M12X40 | 4 | M12 | 30 | 85 | ||
211.21 € | 1 | 4 jours | pour rainure en T | 59 | 52 | 41 | 30 | 22 | M12X30 | 4 | 14 | 30 | 85 | ||
285.43 € | 1 | 4 jours | pour trou taraudé | 76 | 67 | 56 | 42 | 29 | M16X60 | 5 | M16 | 50 | 210 |