Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
K1719.05081
Référence pièce
|
---|
K1719.05081 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Course Ls (mm) | Longueur du rail L (mm) | Chargement par paire (kg) | A1 (mm) | A2 (mm) | A3 (mm) | A4 (mm) | A5 (mm) | A6 (mm) | A7 (mm) | A8 (mm) | A9 (mm) | A10 (mm) | A11 (mm) | A12 (mm) | A13 (mm) | A14 (mm) | A15 (mm) | A16 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
142.99 € | 1 | 4 jours | 508 | 508 | 272 | - | - | - | 406.4 | 463.6 | 482.6 | 127 | - | - | - | - | - | 296.6 | 357.1 | 382.5 | 401.6 |
Loading...
Hauteur h(mm) | 76.2 | Largeur l(mm) | 19.1 | Matériau principal | Acier |
---|---|---|---|---|---|
Corps de finition de surface | Galvanisé | Assemblage | montage latéral | Forme | B |
Type-forme | droite | A(mm) | 12.7 |
Vous vous trouvez sur la page de Glissières télescopiques, acier pour montage latéral, extension totale, capacité de chargement jusqu’à 227 kg, forme B droite (K1719), le numéro d'article est le suivant: K1719.05081.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K1719.05081.
Configurer
Propriétés de base
A1(mm)
A2(mm)
A3(mm)
A8(mm)
A9(mm)
A10(mm)
A11(mm)
A12(mm)
Type
Course Ls(mm)
Longueur du rail L(mm)
Chargement par paire(kg)
A4(mm)
A5(mm)
A6(mm)
A7(mm)
A13(mm)
A14(mm)
A15(mm)
A16(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
K1719.03561 |
K1719.04061 |
K1719.04571 |
K1719.05591 |
K1719.06101 |
K1719.06601 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Course Ls (mm) | Longueur du rail L (mm) | Chargement par paire (kg) | A1 (mm) | A2 (mm) | A3 (mm) | A4 (mm) | A5 (mm) | A6 (mm) | A7 (mm) | A8 (mm) | A9 (mm) | A10 (mm) | A11 (mm) | A12 (mm) | A13 (mm) | A14 (mm) | A15 (mm) | A16 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121.76 € | 1 | 4 jours | 355.6 | 355.6 | 272 | - | - | - | 254 | 311.2 | 330.2 | - | - | - | - | - | - | - | 204.7 | 230.1 | 249.2 | ||
129.19 € | 1 | 4 jours | 406.4 | 406.4 | 272 | - | - | - | 304.8 | 362 | 381 | - | - | - | - | - | - | - | 255.5 | 280.9 | 300 | ||
137.09 € | 1 | 4 jours | 457.2 | 457.2 | 272 | - | - | - | 355.6 | 412.8 | 431.8 | 127 | - | - | - | - | - | - | 306.3 | 331.7 | 350.8 | ||
152.01 € | 1 | 4 jours | 558.8 | 558.8 | 272 | - | - | - | 457.2 | 514.4 | 533.4 | 127 | 190.5 | - | - | - | - | 347.7 | 407.9 | 433.3 | 452.4 | ||
163.47 € | 1 | 4 jours | 609.6 | 609.6 | 267 | - | - | - | 508 | 565.2 | 584.2 | 127 | 190.5 | - | - | - | - | 398.5 | 458.7 | 484.1 | 503.2 | ||
172.03 € | 1 | 4 jours | 660.4 | 660.4 | 264 | - | - | - | 558.8 | 616 | 635 | 127 | 190.5 | - | - | - | - | 449.3 | 509.5 | 534.9 | 554 |