Glissières télescopiques, acier pour montage en surface, extension totale, capacité de chargement jusqu’à 35 kg (K1573)

Glissières télescopiques, acier pour montage en surface, extension totale, capacité de chargement jusqu’à 35 kg (K1573)
· Amortisseur intégré

· Profilé intérieur et extérieur séparable

· Capacité de charge élevée

· Fonctionnement aisé

· Stabilité latérale élevée grâce au guidage exact

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1573.0300
K1573.0350
K1573.0400
K1573.0450
K1573.0500
K1573.0550
K1573.0600
K1573.0650
K1573.0690
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Course Ls
(mm)
Longueur du rail L
(mm)
A2
(mm)
A3
(mm)
A4
(mm)
A6
(mm)

30.12 €

1 4 jours 300300---230

33.14 €

1 4 jours 35035064--280

36.14 €

1 4 jours 40040064--315

39.16 €

1 4 jours 45045096--365

42.17 €

1 4 jours 5005009664-415

45.92 €

1 4 jours 55055096128-465

49.69 €

1 4 jours 60060096160-515

53.46 €

1 4 jours 6506509612896565

57.99 €

1 4 jours 69069096128128615

Loading...

  1. 1

Informations de base

Hauteur h(mm) 46 Largeur l(mm) 12.7 Matériau principal Acier
Corps de finition de surface zingué électro bleu Assemblage Montage en surface Chargement par paire(kg) 35
A(mm) 35 A1(mm) 128 A5(mm) 35

Assistance technique