Glissières télescopiques, acier pour montage en surface, sur-extension, capacité de chargement jusqu’à 60 kg (K1579)

Glissières télescopiques, acier pour montage en surface, sur-extension, capacité de chargement jusqu’à 60 kg (K1579)
· Profilé intérieur et extérieur séparable

· Capacité de charge élevée

· Fonctionnement aisé

· Stabilité latérale élevée grâce au guidage exact

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1579.0350
K1579.0400
K1579.0450
K1579.0500
K1579.0550
K1579.0600
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Course Ls
(mm)
Longueur du rail L
(mm)
A3
(mm)
A4
(mm)
A5
(mm)
A7
(mm)

49.81 €

1 4 jours 388350---283

54.34 €

1 4 jours 43840096--333

58.86 €

1 4 jours 488450128--383

63.39 €

1 4 jours 53850012864-433

69.03 €

1 4 jours 5885501286432483

74.72 €

1 4 jours 6386001289632533

Loading...

  1. 1

Informations de base

Hauteur h(mm) 50 Largeur l(mm) 12.7 Matériau principal Acier
Corps de finition de surface galvanisé et passivé Assemblage Montage en surface Chargement par paire(kg) 60
A(mm) 35 A1(mm) 128 A2(mm) 96
A6(mm) 35

Assistance technique