Verrous quart de tour pour zones stériles (K1111)

Verrous quart de tour pour zones stériles (K1111)
· Verrou pour trappes, armoires électriques, armoires métalliques ou portes de machines

· Domaines d'application : moyens de manutention, montage, logistique, construction d'armoires électriques

· Protection contre l'eau et la poussière selon IP 69K

· Surface polie, résistant au nettoyage et à la saleté

· Inox 1.4305.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

K1111.60186

Référence pièce
K1111.60186
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

23.24 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier inoxydable Corde acier 1.4305 Matériau du composant Acier inoxydable
Actionnement plat double H=Hauteur(mm) 18 S=Épaisseur de paroi maximale(mm) 8
SW=largeur de clavette(mm) 27

Vous vous trouvez sur la page de Verrous quart de tour pour zones stériles (K1111), le numéro d'article est le suivant: K1111.60186.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K1111.60186.

Assistance technique