Verrous quart de tour, verrouillable, acier inoxydable (K1355)

Verrous quart de tour, verrouillable, acier inoxydable (K1355)
· Verrou pour trappes, armoires électriques, armoires métalliques ou portes de machines

· Domaines d'application : moyens de manutention, montage, logistique, construction d'armoires électriques

· Toutes les lames d'aiguille peuvent être combinées avec tous les corps

· Inox 1.4401 ou 1.4301

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

K1355.18

Référence pièce
K1355.18
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

41.63 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier inoxydable Corde acier 1.4401 Matériau du composant Acier inoxydable
Actionnement système à clé unique D=diamètre(mm) 30 H=Hauteur(mm) 18
S=Épaisseur de paroi maximale(mm) 8

Vous vous trouvez sur la page de Verrous quart de tour, verrouillable, acier inoxydable (K1355), le numéro d'article est le suivant: K1355.18.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K1355.18.

Assistance technique