Verrous quart de tour, version petite taille (K0518)

Verrous quart de tour, version petite taille (K0518)
· Verrou pour trappes, armoires électriques, armoires métalliques ou portes de machines

· Domaines d'application : moyens de manutention, montage, logistique, construction d'armoires électriques

· Cames d'aiguille montées sur ressort, toutes les cames d'aiguille peuvent être combinées avec tous les corps

· Peut être installé pré-assemblé, montage à gauche ou à droite

· Actionnement : profil carré 6 mm, fente ou broche

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0518.16131
K0518.20131
K0518.30132
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Actionnement

2.58 €

1 4 jours carré 6 mm

2.58 €

1 4 jours fente

2.73 €

1 4 jours poignée

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Zinc H=Hauteur(mm) 13.5 S=Épaisseur de paroi maximale(mm) 5
SW=largeur de clavette(mm) 20

Assistance technique