Verrous quart de tour, acier inoxydable, version longue (K1352)

Verrous quart de tour, acier inoxydable, version longue (K1352)
· Verrou pour trappes, armoires électriques, armoires métalliques ou portes de machines

· Domaines d'application : moyens de manutention, montage, logistique, construction d'armoires électriques

· Protection contre l'eau et la poussière selon IP 65

· Inox 1.4305, 1.4404

· Actionnement : profil carré 7 mm ou 8 mm, double barre 3 mm ou 5 mm, broche

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1352.0030
K1352.0036
K1352.0040
K1352.0050
K1352.0060
K1352.1730
K1352.1736
K1352.1740
K1352.1750
K1352.1760
K1352.1830
K1352.1836
K1352.1840
K1352.1850
K1352.1860
K1352.4330
K1352.4336
K1352.4340
K1352.4350
K1352.4360
K1352.4530
K1352.4536
K1352.4540
K1352.4550
K1352.4560
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Actionnement H=Hauteur
(mm)
S=Épaisseur de paroi maximale
(mm)

52.72 €

1 4 jours poignée3020

56.24 €

1 4 jours poignée3626

60.04 €

1 4 jours poignée4030

66.69 €

1 4 jours poignée5040

72.83 €

1 4 jours poignée6050

49.06 €

1 4 jours carré 7 mm3020

52.50 €

1 4 jours carré 7 mm3626

56.91 €

1 4 jours carré 7 mm4030

62.99 €

1 4 jours carré 7 mm5040

69.90 €

1 4 jours carré 7 mm6050

49.00 €

1 4 jours carré 8 mm3020

52.46 €

1 4 jours carré 8 mm3626

56.96 €

1 4 jours carré 8 mm4030

62.99 €

1 4 jours carré 8 mm5040

69.90 €

1 4 jours carré 8 mm6050

49.30 €

1 4 jours double cosse 3 mm3020

52.80 €

1 4 jours double cosse 3 mm3626

57.79 €

1 4 jours double cosse 3 mm4030

63.84 €

1 4 jours double cosse 3 mm5040

70.16 €

1 4 jours double cosse 3 mm6050

50.52 €

1 4 jours double cosse 5 mm3020

52.97 €

1 4 jours double cosse 5 mm3626

57.40 €

1 4 jours double cosse 5 mm4030

64.63 €

1 4 jours double cosse 5 mm5040

70.35 €

1 4 jours double cosse 5 mm6050

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier inoxydable Corde acier 1.4305 D=diamètre(mm) 28

Assistance technique