Vérins à crochet, forme B (K0012)

Vérins à crochet, forme B (K0012)
· Utilisation flexible

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction de dispositifs

· Pour le serrage des pièces et des composants souhaités

· Faible encombrement

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0012.106
K0012.108
K0012.110
K0012.112
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
B
(mm)
D=diamètre
(mm)
D1
(mm)
D3
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H3
(mm)
R
(mm)
R1
(mm)
R2
(mm)
F maximum
(kN)

23.55 €

1 4 jours 11166.51041.5209.5920304.8

33.65 €

1 4 jours 15208.51251.52511.51225508.8

50.23 €

1 4 jours 172510.51465.53215.514326013.9

96.45 €

1 4 jours 203212.51782.54019.518408020.2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier à forte teneur en carbone Forme B

Assistance technique