Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
K0014.208020
Référence pièce
|
---|
K0014.208020 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | B (mm) | D=diamètre (mm) | D1 (mm) | H=Hauteur (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | H4 (mm) | Plage de serrage maximale H5 (mm) | R (mm) | Vis à tête cylindrique DIN 912 | Couple de serrage max. (Nm) | F maximum (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61.81 € | 1 | 4 jours | 10 | 18 | 22 | 58 | 37 | 23 | 2 | 7 | 10 | 20 | M8x50 | 37.2 | 13.6 |
Loading...
Matériau principal | Acier à forte teneur en carbone | Corps de finition de surface | noir oxydé | Forme | B |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Vérins à crochet, rectifiés, forme B (K0014), le numéro d'article est le suivant: K0014.208020.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K0014.208020.
Configurer
Propriétés de base
Type
B(mm)
D=diamètre(mm)
D1(mm)
H=Hauteur(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3(mm)
H4(mm)
Plage de serrage maximale H5(mm)
R(mm)
Vis à tête cylindrique DIN 912
Couple de serrage max.(Nm)
F maximum(kN)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
K0014.208025 |
K0014.208030 |
K0014.212040 |
K0014.212050 |
K0014.212060 |
K0014.216040 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | B (mm) | D=diamètre (mm) | D1 (mm) | H=Hauteur (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | H4 (mm) | Plage de serrage maximale H5 (mm) | R (mm) | Vis à tête cylindrique DIN 912 | Couple de serrage max. (Nm) | F maximum (kN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62.43 € | 1 | 4 jours | 10 | 18 | 22 | 58 | 37 | 23 | 2 | 7 | 10 | 25 | M8x50 | 32.3 | 10.9 | ||
62.89 € | 1 | 4 jours | 10 | 18 | 22 | 58 | 37 | 23 | 2 | 7 | 10 | 30 | M8x50 | 29.4 | 9 | ||
62.41 € | 1 | 4 jours | 18 | 25 | 32 | 92 | 66 | 39 | 11 | 12 | 15 | 40 | M12x80 | 58.8 | 17.5 | ||
66.45 € | 1 | 4 jours | 18 | 25 | 32 | 92 | 68 | 39 | 11 | 12 | 15 | 50 | M12x80 | 49 | 14 | ||
67.87 € | 1 | 4 jours | 18 | 25 | 32 | 92 | 68 | 39 | 11 | 12 | 15 | 60 | M12x80 | 45.1 | 11.6 | ||
84.59 € | 1 | 4 jours | 22 | 32 | 36 | 101 | 75 | 39 | 15 | 15 | 15 | 40 | M16x85 | 166.6 | 37.9 |