Vérins à crochet avec collier (K0013)

Vérins à crochet avec collier (K0013)
· Utilisation flexible

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction de dispositifs

· Pour le serrage des pièces et des composants souhaités

· Faible encombrement

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0013.06
K0013.08
K0013.10
K0013.12
K0013.16
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
C D=filetage
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
L
(mm)
L1=longueur de filetage
(mm)
L2
(mm)
P
(mm)
R
(mm)
R1
(mm)
T
(mm)
Force de serrage
(kN)

74.13 €

1 4 jours M6M62065660531011988920174.82

74.13 €

1 4 jours M6M82065660531011988920178.77

90.46 €

1 4 jours M8M10258727967121513101012251913.9

112.91 €

1 4 jours M10M123210889682161718121214322720.2

120.09 €

1 4 jours M12M164012109118102202022121618403237.8

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier à forte teneur en carbone Corps de finition de surface tempéré, noir oxydé

Assistance technique