Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
K0015.16040
Référence pièce
|
---|
K0015.16040 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | B (mm) | C (mm) | D (mm) | D1=Filetage | H (plage de serrage) (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | H4 (mm) | H5 (mm) | R (mm) | SW (mm) | Couple de serrage max. (Nm) | F maximum (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92.81 € | 1 | 4 jours | 22 | 40 | 36 | M16 | 50-65 | 10 | 36 | 15 | 15 | 30 | 40 | 36 | 60 | 13.4 |
Loading...
Vous vous trouvez sur la page de Vérins à crochet avec collier (K0015), le numéro d'article est le suivant: K0015.16040.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K0015.16040.
Configurer
Propriétés de base
Type
B(mm)
C(mm)
D(mm)
D1=Filetage
H (plage de serrage)(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3(mm)
H4(mm)
H5(mm)
R(mm)
SW(mm)
Couple de serrage max.(Nm)
F maximum(kN)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
K0015.08120 |
K0015.08125 |
K0015.08130 |
K0015.16050 |
K0015.16060 |
K0015.16140 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | B (mm) | C (mm) | D (mm) | D1=Filetage | H (plage de serrage) (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | H4 (mm) | H5 (mm) | R (mm) | SW (mm) | Couple de serrage max. (Nm) | F maximum (kN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64.88 € | 1 | 4 jours | 10 | 25 | 22 | M8 | 45-55 | 16 | 14 | 2 | 7 | 19 | 20 | 22 | 20 | 7.9 | ||
65.46 € | 1 | 4 jours | 10 | 25 | 22 | M8 | 45-55 | 16 | 14 | 2 | 7 | 19 | 25 | 22 | 20 | 7.3 | ||
66.08 € | 1 | 4 jours | 10 | 25 | 22 | M8 | 45-55 | 16 | 14 | 2 | 7 | 19 | 30 | 22 | 20 | 6.7 | ||
100.11 € | 1 | 4 jours | 22 | 40 | 36 | M16 | 50-65 | 10 | 36 | 15 | 15 | 30 | 50 | 36 | 60 | 12.4 | ||
105.70 € | 1 | 4 jours | 22 | 40 | 36 | M16 | 50-65 | 10 | 36 | 15 | 15 | 30 | 60 | 36 | 60 | 12 | ||
95.58 € | 1 | 4 jours | 22 | 40 | 36 | M16 | 65-80 | 25 | 36 | 15 | 15 | 30 | 40 | 36 | 60 | 13.4 |