Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
K0015.08120
Référence pièce
|
---|
K0015.08120 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | B (mm) | C (mm) | D (mm) | D1=Filetage | H (plage de serrage) (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | H4 (mm) | H5 (mm) | R (mm) | SW (mm) | Couple de serrage max. (Nm) | F maximum (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64.88 € | 1 | 4 jours | 10 | 25 | 22 | M8 | 45-55 | 16 | 14 | 2 | 7 | 19 | 20 | 22 | 20 | 7.9 |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Type
B(mm)
C(mm)
D(mm)
D1=Filetage
H (plage de serrage)(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3(mm)
H4(mm)
H5(mm)
R(mm)
SW(mm)
Couple de serrage max.(Nm)
F maximum(kN)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles