Vérins à crochet avec collier et levier à came (K0013)

Vérins à crochet avec collier et levier à came (K0013)
· Idéal pour les bridages pour lesquels les pièces doivent être insérées par le haut

· Utilisation manuelle

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0013.106
K0013.108
K0013.110
K0013.112
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Force manuelle FH
(N)
Course S
(mm)
A
(mm)
B
(mm)
D=filetage
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
P
(mm)
R
(mm)
SW
(mm)
F
(kN)

101.56 €

1 4 jours 1201.270.421.5M620M6x0.556605310998830174

101.56 €

1 4 jours 1201.270.421.5M820M6x0.556605310998830174

115.51 €

1 4 jours 3501.59633.3M1025M8x0.75727967121213101040198

135.40 €

1 4 jours 3501.59633.3M1232M8x0.75889682151818121250278

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier à forte teneur en carbone

Assistance technique