Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
K0013.206
Référence pièce
|
---|
K0013.206 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Force de serrage applicable (N) | Course S (mm) | A (mm) | B (mm) | D=filetage (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | P (mm) | R (mm) | SW (mm) | F (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103.21 € | 1 | 4 jours | 120 | 1.2 | 70.4 | 21.5 | M6 | 20 | M6x0.5 | 56 | 60 | 53 | 10 | 9 | 9 | 8 | 20 | 30 | 17 | 4 |
Loading...
Matériau principal | Acier à forte teneur en carbone |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Vérins à crochet avec collier et levier à came B (K0013), le numéro d'article est le suivant: K0013.206.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K0013.206.
Configurer
Propriétés de base
Type
Force de serrage applicable(N)
Course S(mm)
A(mm)
B(mm)
D=filetage(mm)
D1(mm)
D2(mm)
H(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3(mm)
L(mm)
L1(mm)
L2(mm)
P(mm)
R(mm)
SW(mm)
F(kN)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
K0013.208 |
K0013.210 |
K0013.212 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Force de serrage applicable (N) | Course S (mm) | A (mm) | B (mm) | D=filetage (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | P (mm) | R (mm) | SW (mm) | F (kN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103.21 € | 1 | 4 jours | 120 | 1.2 | 70.4 | 21.5 | M8 | 20 | M6x0.5 | 56 | 60 | 53 | 10 | 9 | 9 | 8 | 20 | 30 | 17 | 4 | ||
116.35 € | 1 | 4 jours | 350 | 1.5 | 96 | 33.3 | M10 | 25 | M8x0.75 | 72 | 79 | 67 | 12 | 12 | 13 | 10 | 25 | 40 | 19 | 8 | ||
135.77 € | 1 | 4 jours | 350 | 1.5 | 96 | 33.3 | M12 | 32 | M8x0.75 | 88 | 96 | 82 | 18 | 18 | 18 | 12 | 30 | 50 | 27 | 8 |