Vérins à crochet avec support de montage (K0016)

Vérins à crochet avec support de montage (K0016)
· Montable horizontalement ou verticalement

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction de dispositifs

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction de dispositifs

· Pour le serrage des pièces et des composants souhaités

· Faible encombrement

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0016.08
K0016.10
K0016.12
K0016.16
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
A
(mm)
B
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
B4
(mm)
B5
(mm)
D=filetage
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
L
(mm)
M
(mm)
S
(mm)
SW
(mm)
Couple de serrage max.
(Nm)
F maximum
(kN)

80.39 €

1 4 jours 382619.512662.5M86.420286247.525185010463017

109.54 €

1 4 jours 483122.5147.593M108.424347457.530216412585018

138.16 €

1 4 jours 5536.52616.5910.53.5M1210.528408767352475155106020

211.05 €

1 4 jours 6543.53119.51016.54M1612.83448112874532882051412024

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier à forte teneur en carbone

Assistance technique