Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
K0012.312
Référence pièce
|
---|
K0012.312 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau du composant | Forme | B (mm) | D=diamètre extérieur (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | R (mm) | R1 (mm) | R2 (mm) | F maximum (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130.03 € | 1 | 4 jours | Polyuréthanne | A | 20 | 32 | 12.5 | 20 | 17 | 83 | 40 | 12 | 21 | 18 | 40 | 80 | 18.8 |
Loading...
Matériau principal | Acier à forte teneur en carbone |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Vérins à crochet avec coussin souple (K0012), le numéro d'article est le suivant: K0012.312.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K0012.312.
Configurer
Propriétés de base
Type
Matériau du composant
Forme
B(mm)
D=diamètre extérieur(mm)
D1(mm)
D2(mm)
D3(mm)
H(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3(mm)
R(mm)
R1(mm)
R2(mm)
F maximum(kN)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
K0012.206 |
K0012.208 |
K0012.210 |
K0012.2106 |
K0012.2108 |
K0012.2110 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Matériau du composant | Forme | B (mm) | D=diamètre extérieur (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | R (mm) | R1 (mm) | R2 (mm) | F maximum (kN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.01 € | 1 | 4 jours | Polyacétal | A | 11 | 16 | 6.5 | 11 | 10 | 42 | 20 | 6 | 10.5 | 9 | 20 | 30 | 4.8 | ||
43.80 € | 1 | 4 jours | Polyacétal | A | 15 | 20 | 8.5 | 15 | 12 | 52 | 25 | 8 | 13.5 | 12 | 25 | 50 | 8.8 | ||
71.25 € | 1 | 4 jours | Polyacétal | A | 17 | 25 | 10.5 | 18 | 14 | 66 | 32 | 10 | 17.5 | 14 | 32 | 60 | 11.6 | ||
38.07 € | 1 | 4 jours | Polyacétal | B | 11 | 16 | 6.5 | - | 10 | 41.5 | 20 | - | 10 | 9 | 20 | 30 | 4.8 | ||
46.21 € | 1 | 4 jours | Polyacétal | B | 15 | 20 | 8.5 | - | 12 | 51.5 | 25 | - | 13 | 12 | 25 | 50 | 8.8 | ||
71.45 € | 1 | 4 jours | Polyacétal | B | 17 | 25 | 10.5 | - | 14 | 65.5 | 32 | - | 17 | 14 | 32 | 60 | 11.6 |