Bouchons à vis avec collier et six pans creux DIN 908 (K1130)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1130.10012
K1130.10014
K1130.10018
K1130.10034
K1130.10038
K1130.100810
K1130.10100
K1130.101010
K1130.10112
K1130.10114
K1130.101215
K1130.101415
K1130.101615
K1130.101815
K1130.102015
K1130.102215
K1130.102415
K1130.102615
K1130.102720
K1130.103015
K1130.103320
K1130.103615
K1130.104215
K1130.104220
K1130.104815
K1130.104820
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D
(mm)
D1 K
(mm)
L
(mm)
SW
(mm)

1.16 €

1 4 jours 26G1/241410

0.54 €

1 4 jours 18G1/43126

0.31 €

1 4 jours 14G1/8385

2.00 €

1 4 jours 32G3/441612

0.77 €

1 4 jours 22G3/83128

0.30 €

1 4 jours 12M8x1384

2.69 €

1 4 jours 39G151617

0.32 €

1 4 jours 14M10X1385

9.33 €

1 4 jours 55G1 1/251624

5.55 €

1 4 jours 49G1 1/451622

0.47 €

1 4 jours 17M12X1,53126

0.56 €

1 4 jours 19M14X1,53126

0.68 €

1 4 jours 21M16X1,53128

0.89 €

1 4 jours 23M18X1,54128

1.13 €

1 4 jours 25M20X1,541410

1.32 €

1 4 jours 27M22X1,541410

1.51 €

1 4 jours 29M24X1,541412

1.86 €

1 4 jours 31M26X1,541612

2.01 €

1 4 jours 32M27X241612

2.27 €

1 4 jours 36M30X1,541617

2.79 €

1 4 jours 39M33X251617

3.94 €

1 4 jours 42M36X1,551619

5.59 €

1 4 jours 49M42X1,551622

5.59 €

1 4 jours 49M42X251622

8.20 €

1 4 jours 55M48X1,551624

9.42 €

1 4 jours 55M48X251624

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Acier Corps de finition de surface Galvanisé Forme A

Assistance technique