Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K1101.219014 |
K1101.2191415 |
K1101.2211615 |
K1101.222038 |
K1101.2261815 |
K1101.228012 |
K1101.2282015 |
K1101.234034 |
K1101.242100 |
K1101.251114 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D=diamètre extérieur (mm) | D1 | D3 (mm) | L (mm) | L1 (mm) | SW (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.63 € | 1 | 4 jours | 19 | G1/4 | 4 | 7 | 9 | 17 | ||
2.02 € | 1 | 4 jours | 19 | M14X1,5 | 4 | 7 | 9 | 17 | ||
2.20 € | 1 | 4 jours | 21 | M16X1,5 | 4 | 7.5 | 10 | 18 | ||
1.68 € | 1 | 4 jours | 22 | G3/8 | 4 | 7.5 | 10 | 18 | ||
2.27 € | 1 | 4 jours | 26 | M18X1,5 | 4 | 7.5 | 10 | 21 | ||
1.82 € | 1 | 4 jours | 28 | G1/2 | 4 | 7.5 | 11 | 24 | ||
2.35 € | 1 | 4 jours | 28 | M20X1,5 | 4 | 8 | 10 | 24 | ||
2.20 € | 1 | 4 jours | 34 | G3/4 | 5 | 9 | 11 | 30 | ||
2.85 € | 1 | 4 jours | 42 | G1 | 5 | 10.5 | 12 | 36 | ||
3.69 € | 1 | 4 jours | 51 | G1 1/4 | 5 | 12 | 13.5 | 42 |
Loading...
Matériau principal | Thermoplastique | Couleur principale | Noir | Forme | B |
---|
Configurer
Propriétés de base
D=diamètre extérieur(mm)
D1
D3(mm)
L(mm)
L1(mm)
SW(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles