Bouchons à vis à six pans creux (K1102)

Bouchons à vis à six pans creux (K1102)
· Température de service : -20 °C à +100 °C

· Pression de service jusqu'à 70 bars

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1102.141010
K1102.15018
K1102.171215
K1102.19014
K1102.191415
K1102.22038
K1102.221615
K1102.251815
K1102.27012
K1102.272015
K1102.282215
K1102.32034
K1102.322615
K1102.322702
K1102.40001
K1102.403302
K1102.50114
K1102.504202
K1102.55112
K1102.554802
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D=diamètre extérieur
(mm)
D1 L
(mm)
L1
(mm)
SW
(mm)

1.14 €

1 4 jours 15M10X11285

0.98 €

1 4 jours 15G1/81394

1.54 €

1 4 jours 17M12X1,516106

1.09 €

1 4 jours 19G1/416116

1.28 €

1 4 jours 19M14X1,516106

1.36 €

1 4 jours 22G3/817116

1.50 €

1 4 jours 22M16X1,516106

1.60 €

1 4 jours 25M18X1,517118

2.13 €

1 4 jours 27G1/220148

2.16 €

1 4 jours 27M20X1,518128

2.27 €

1 4 jours 28M22X1,5181210

2.33 €

1 4 jours 32G3/4201412

2.98 €

1 4 jours 32M26X1,52013.512

3.98 €

1 4 jours 32M27X22013.512

4.63 €

1 4 jours 40G1221612

8.12 €

1 4 jours 40M33X2211517

10.51 €

1 4 jours 50G1 1/4251812

11.24 €

1 4 jours 50M42X2241722

14.24 €

1 4 jours 55G1 1/2241724

20.09 €

1 4 jours 55M48X2241724

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Acier Corps de finition de surface brillant

Assistance technique