Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K0455.220014 |
K0455.220038 |
K0455.2201415 |
K0455.2201615 |
K0455.228012 |
K0455.2281815 |
K0455.2282015 |
K0455.2282215 |
K0455.231034 |
K0455.239100 |
K0455.249114 |
K0455.255112 |
K0455.268200 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D=diamètre extérieur (mm) | D1 | L (mm) | L1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.54 € | 1 | 4 jours | 20 | G1/4 | 9 | 9 | ||
0.59 € | 1 | 4 jours | 20.5 | G3/8 | 9 | 10 | ||
0.54 € | 1 | 4 jours | 20 | M14X1,5 | 9 | 9 | ||
0.60 € | 1 | 4 jours | 20 | M16X1,5 | 9 | 10 | ||
0.68 € | 1 | 4 jours | 28 | G1/2 | 10.5 | 10.5 | ||
0.60 € | 1 | 4 jours | 28 | M18X1,5 | 10.5 | 10 | ||
0.68 € | 1 | 4 jours | 28 | M20X1,5 | 10.5 | 10 | ||
0.69 € | 1 | 4 jours | 28 | M22X1,5 | 10.5 | 10 | ||
0.98 € | 1 | 4 jours | 31 | G3/4 | 12 | 11 | ||
1.30 € | 1 | 4 jours | 39 | G1 | 12 | 12 | ||
1.91 € | 1 | 4 jours | 49 | G1 1/4 | 13 | 13.5 | ||
2.42 € | 1 | 4 jours | 55 | G1 1/2 | 14.7 | 14.5 | ||
3.47 € | 1 | 4 jours | 68.5 | G2 | 15 | 16 |
Loading...
Matériau principal | Thermoplastique | Couleur principale | Noir | Forme | B |
---|
Configurer
Propriétés de base
D=diamètre extérieur(mm)
D1
L(mm)
L1(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles