Vis de purge avec jauge, forme A, sans filtre à air (K0465)

Vis de purge avec jauge, forme A, sans filtre à air (K0465)
· Résistant à des températures jusqu’à 100 °C

· Couvercle amovible

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0465.136038
K0465.1361615
K0465.141012
K0465.1411815
K0465.1412015
K0465.1412215
K0465.147034
K0465.152100
K0465.163112
K0465.163114
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D=diamètre extérieur
(mm)
D1=Filetage D2
(mm)
D3
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)

2.43 €

1 4 jours 36G3/82341711

2.43 €

1 4 jours 36M16x1,52341711

2.69 €

1 4 jours 41G1/22841812

2.47 €

1 4 jours 41M18x1,528417.512

2.69 €

1 4 jours 41M20x1,528417.512

2.70 €

1 4 jours 41M22x1,528417.512

3.38 €

1 4 jours 47G3/43351712

3.57 €

1 4 jours 52G13852012

4.72 €

1 4 jours 63G1 1/25552313.5

4.66 €

1 4 jours 63G1 1/44952313

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Thermoplastique Forme A

Assistance technique