Capteurs d’état en acier inoxydable avec support, forme V, pour sauterelles verticales (K1736)

Capteurs d’état en acier inoxydable avec support, forme V, pour sauterelles verticales (K1736)
· Vérification de l'état d'actionnement de la sauterelle à levier

· Capteur

· Maîtrise des processus

· Fixation sur sauterelle à levier existante

· Réglable individuellement

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1736.06121
K1736.08121
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Taille A
(mm)
A1
(mm)
A2
(mm)
A3
(mm)
B
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
D
(mm)
M=Sauterelle de la broche

109.11 €

1 4 jours 3144018122745.55.55.5M6x35

109.11 €

1 4 jours 42145151932496.56.8M8x45

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier inoxydable Corps de finition de surface brillant Matériau du composant Acier inoxydable
Composant de finition de surface brillant Forme V Type-forme pour sauterelles verticales
B5(mm) 2 G=Filetage M5X0,5 G1 M8x1
H=Hauteur(mm) 30 H1(mm) 25 L=Longueur(mm) 27
L1(mm) 14.5 L2(mm) 39 P=longueur de câble(mm) 300
SW=largeur de clavette(mm) 7 pour sauterelle K0662

Assistance technique