Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
K0651.1106009
Référence pièce
|
---|
K0651.1106009 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Filetage nominal M | Longueur de la poignée H (mm) | Matériau du composant | Couleur du composant | Taille | D1=Diamètre extérieur (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | L=longueur de filetage (mm) | L2 (mm) | SW (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.87 € | 1 | 4 jours | M6 | 54.7 | Acier inoxydable | brillant | 1 | 25 | 8 | 18 | 9 | 4.5 | 7 |
Loading...
Matériau principal | Thermodurcissable | Couleur principale | finition polie noire |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Poignées coniques tournantes ovales (K0651), le numéro d'article est le suivant: K0651.1106009.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K0651.1106009.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filetage nominal M
Longueur de la poignée H(mm)
Matériau du composant
Couleur du composant
Taille
D1=Diamètre extérieur(mm)
D2(mm)
D3(mm)
L=longueur de filetage(mm)
L2(mm)
SW(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
K0651.106009 |
K0651.1208010 |
K0651.208010 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Filetage nominal M | Longueur de la poignée H (mm) | Matériau du composant | Couleur du composant | Taille | D1=Diamètre extérieur (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | L=longueur de filetage (mm) | L2 (mm) | SW (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.33 € | 1 | 4 jours | M6 | 54.7 | Acier | Galvanisé | 1 | 25 | 8 | 18 | 9 | 4.5 | 7 | ||
13.34 € | 1 | 4 jours | M8 | 82.2 | Acier inoxydable | brillant | 2 | 41 | 12 | 26 | 10 | 5.5 | 10 | ||
11.57 € | 1 | 4 jours | M8 | 82.2 | Acier | Galvanisé | 2 | 41 | 12 | 26 | 10 | 5.5 | 10 |