Poignées coniques, filetage mâle, forme F (K1202)

Poignées coniques, filetage mâle, forme F (K1202)
· Poignées pour volants et manivelles

· Domaines d'application : construction de machines et d'installations, armement, dispositifs de mesure, fabrication d'appareils

· Forme F : filetage

· Différentes dimensions de filetage

· polissage haute brillance.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1202.30618
K1202.30823
K1202.31028
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage nominal M Longueur de poignée
(mm)
Taille D1=Diamètre extérieur
(mm)
D4
(mm)
L2
(mm)

2.30 €

1 4 jours M6401181516

2.91 €

1 4 jours M8652231924

4.11 €

1 4 jours M10903282232

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Thermodurcissable Couleur principale finition polie noire Matériau du composant Acier
Couleur du composant passivé-bleu Forme F L=longueur de filetage(mm) 15

Assistance technique