Plaques de pieds de nivellement, forme A (K0425)

Plaques de pieds de nivellement, forme A (K0425)
· Composants pour l'assemblage d'un pied réglable

· Domaines d'application : construction de machines et d'appareils, logistique, montage

· Chaque embase peut être combinée avec chaque type de broche

· La plaque antidérapante absorbe les vibrations et empêche un glissement du pied réglable

· Matériau : embase en zinc injecté haute pression ou Inox 1.4305

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0425.10401
K0425.10451
K0425.10501
K0425.10601
K0425.10602
K0425.10801
K0425.10802
K0425.11001
K0425.11002
K0425.11201
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau principal D=diamètre de la plaque
(mm)
Capacité de charge maximale
(kN)

6.03 €

1 4 jours Zinc4020

6.70 €

1 4 jours Zinc4525

7.03 €

1 4 jours Zinc5025

10.29 €

1 4 jours Zinc6035

23.20 €

1 4 jours Acier inoxydable6045

12.47 €

1 4 jours Zinc8035

32.36 €

1 4 jours Acier inoxydable8045

15.85 €

1 4 jours Zinc10035

49.77 €

1 4 jours Acier inoxydable10045

20.32 €

1 4 jours Zinc12035

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme A H=Hauteur(mm) 18

Assistance technique