Plaques de pieds pivotantes, acier inoxydable (K0418)

Plaques de pieds pivotantes, acier inoxydable (K0418)
· Composants pour l'assemblage d'un pied articulé

· Domaines d'application : construction de machines, industrie agroalimentaire, fabrication d'appareils, logistique et montage

· Chaque embase peut être combinée avec chaque type de broche ou de rotule

· Support en caoutchouc résistant à l'huile et à l'eau, protection antibactérienne et antimicrobienne

· Plage de température -20 °C jusqu'à +100 °C (+60 °C pour l'eau)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0418.1060
K0418.1080
K0418.1100
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D=diamètre de la plaque
(mm)

10.47 €

1 4 jours 58.5

12.34 €

1 4 jours 78.5

20.69 €

1 4 jours 98.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier inoxydable H=Hauteur(mm) 29 Capacité de charge maximale(kN) 7

Assistance technique