Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K0416.20301 |
K0416.20302 |
K0416.20401 |
K0416.20402 |
K0416.20451 |
K0416.20452 |
K0416.20501 |
K0416.20502 |
K0416.20601 |
K0416.20602 |
K0416.20801 |
K0416.20802 |
K0416.21001 |
K0416.21002 |
K0416.21201 |
K0416.21202 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau principal | D=diamètre de la plaque (mm) | Capacité de charge maximale (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.90 € | 1 | 4 jours | Zinc | 30 | 20 | ||
11.47 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 30 | 20 | ||
6.81 € | 1 | 4 jours | Zinc | 40 | 30 | ||
12.78 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 40 | 30 | ||
8.00 € | 1 | 4 jours | Zinc | 45 | 30 | ||
14.48 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 45 | 30 | ||
8.05 € | 1 | 4 jours | Zinc | 50 | 30 | ||
16.92 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 50 | 35 | ||
9.34 € | 1 | 4 jours | Zinc | 60 | 30 | ||
21.25 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 60 | 35 | ||
12.83 € | 1 | 4 jours | Zinc | 80 | 30 | ||
33.86 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 80 | 35 | ||
18.31 € | 1 | 4 jours | Zinc | 100 | 35 | ||
52.81 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 100 | 40 | ||
20.22 € | 1 | 4 jours | Zinc | 120 | 35 | ||
68.03 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 120 | 40 |
Loading...
Forme | B | H=Hauteur(mm) | 20 |
---|
Configurer
Propriétés de base
Matériau principal
D=diamètre de la plaque(mm)
Capacité de charge maximale(kN)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles