Plaques de pieds pivotants, forme D (K0416)

Plaques de pieds pivotants, forme D (K0416)
· Composants pour l'assemblage d'un pied articulé

· Domaines d'application : construction de machines et d'appareils, logistique, montage

· Chaque embase peut être combinée avec chaque type de broche ou de rotule

· La plaque antidérapante absorbe les vibrations et empêche un glissement du pied articulé

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0416.40801
K0416.40802
K0416.41001
K0416.41002
K0416.41201
K0416.41202
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau principal A
(mm)
D=diamètre de la plaque
(mm)
Capacité de charge maximale
(kN)

15.95 €

1 4 jours Zinc558030

37.20 €

1 4 jours Acier inoxydable558035

21.42 €

1 4 jours Zinc7410035

56.11 €

1 4 jours Acier inoxydable7410040

23.30 €

1 4 jours Zinc9412035

71.38 €

1 4 jours Acier inoxydable9412040

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme D H=Hauteur(mm) 20

Assistance technique