Aimants à pot profond avec broche AlNiCo (K0547)

Aimants à pot profond avec broche AlNiCo (K0547)
· Éléments de fixation flexibles, faciles à ôter et solidaires

· Domaines d'application : construction de machines et d'installations

· Plage de température jusqu'à 450 °C

· Hauteur pouvant être réduite par le client

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0547.01
K0547.02
K0547.03
K0547.04
K0547.05
K0547.06
K0547.07
K0547.08
K0547.09
K0547.10
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Force d'attraction (valeur configurable)
(N)
Diamètre extérieur
(Ø)
D1=Diamètre de la broche
(mm)
H=Hauteur
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
L=Longueur
(mm)

3.83 €

1 4 jours 1.763202288

4.09 €

1 4 jours 483203288

4.60 €

1 4 jours 8.5104206288

5.21 €

1 4 jours 12134207288

6.20 €

1 4 jours 20165205288

7.88 €

1 4 jours 50206256338

12.85 €

1 4 jours 1152583554510

25.54 €

1 4 jours 20032104035010

49.81 €

1 4 jours 24040155057020

86.66 €

1 4 jours 42050186028525

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type d'aimant (matériau) Aimant en alnico Composant de finition de surface Galvanisé Température max.(°C) 450

Assistance technique