Aimants à pot peu profond avec crochet, NdFeB (K1402) (K1402.10)

Aimants à pot peu profond avec crochet, NdFeB (K1402) K1402.10

Détails du produit:

Référence fabricant: K1402.10

Marque: KIPP

Prix: 3.47

Délai de livraison: 4 jours


Données techniques:

Diamètre extérieur: 10 Ø

D1: 10 mm

D2: 3 mm

H=Hauteur: 4.5 mm

H1=Hauteur totale: 24 mm


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

K1402.10

Référence pièce
K1402.10
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur
(Ø)
D1
(mm)
D2
(mm)
H=Hauteur
(mm)
H1=Hauteur totale
(mm)

3.47 €

1 4 jours 101034.524

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type d'aimant (matériau) Aimant néodyme Matériau du composant Acier Composant de finition de surface Galvanisé
Température max.(°C) 80

Vous vous trouvez sur la page de Aimants à pot peu profond avec crochet, NdFeB (K1402), le numéro d'article est le suivant: K1402.10.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K1402.10.

Variantes de ce produit

Référence pièce
K1402.13
K1402.16
K1402.20
K1402.25
K1402.32
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur
(Ø)
D1
(mm)
D2
(mm)
H=Hauteur
(mm)
H1=Hauteur totale
(mm)

3.69 €

1 4 jours 131034.524

4.47 €

1 4 jours 16133.54.527

6.38 €

1 4 jours 20133.5627.5

9.11 €

1 4 jours 25133.5728

12.93 €

1 4 jours 3218.54.5738

Assistance technique