Capuchons de protection en caoutchouc pour aimants à pot peu profond (K0561)

Capuchons de protection en caoutchouc pour aimants à pot peu profond (K0561)
· Protection pour les surfaces fragiles

· Plage de température jusqu'à 60 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0561.50
K0561.63
K0561.80
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur
(Ø)
D1
(mm)
H=Hauteur
(mm)

1.67 €

1 4 jours 52506

1.98 €

1 4 jours 65638

2.24 €

1 4 jours 838011

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Caoutchouc Couleur principale Noir S(mm) 0.5
Température max.(°C) 60

Assistance technique