Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
K1245.06000
Force manuelle FH(N) | 200 | Matériau du corps | Acier | Corps de finition de surface | trempé et passivé |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du composant | Plastique | Couleur du composant | rouge | Angle d’ouverture de la poignée | 134° |
Angle d’ouverture du bras de maintien | 210° | F2=Force de maintien(N) | 6000 | Force de maintien F1(N) | 3000 |
Force de serrage F3(N) | 800 | Force de serrage F4(N) | 900 | A1(mm) | 27 |
A3(mm) | 15 | B(mm) | 12 | B1(mm) | 6 |
B2(mm) | 12.5 | B3(mm) | 6.5 | C(mm) | 42 |
C1(mm) | 15 | H(mm) | 137 | L=Longueur(mm) | 84 |
L1(mm) | 45 | L2(mm) | 31 | M(mm) | M6x50 |
Vous vous trouvez sur la page de Sauterelles verticales à usage intensif et broche de serrage réglable (K1245), le numéro d'article est le suivant: K1245.06000.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K1245.06000.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles