Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
K0067.0700
Référence pièce
|
---|
K0067.0700 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Force de serrage (N) | Angle d’ouverture du bras de maintien | Force de maintien F1 (N) | Force de serrage F3 (N) | A1 (mm) | A3 (mm) | B (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | B3 (mm) | C (mm) | C1 (mm) | C4 (mm) | D (mm) | H (mm) | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | M=broche de serrage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91.97 € | 1 | 4 jours | 340 | 205° | 7000 | 1400 | 45 | 25 | 20 | 10 | 43 | 10 | 70 | 22 | 50 | 12.2 | 235 | 104 | 40 | 30 | M12x100 |
Loading...
Matériau du corps | Acier | Corps de finition de surface | noir oxydé | Matériau du composant | Plastique |
---|---|---|---|---|---|
Couleur du composant | Orange | Angle d’ouverture de la poignée | 130° |
Vous vous trouvez sur la page de Sauterelles verticales à usage intensif avec bras de maintien complet (K0067), le numéro d'article est le suivant: K0067.0700.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K0067.0700.
Configurer
Propriétés de base
Type
Force de serrage(N)
Angle d’ouverture du bras de maintien
Force de maintien F1(N)
Force de serrage F3(N)
A1(mm)
A3(mm)
B(mm)
B1(mm)
B2(mm)
B3(mm)
C(mm)
C1(mm)
C4(mm)
D(mm)
H(mm)
L(mm)
L1(mm)
L2(mm)
M=broche de serrage
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
K0067.1200 |
K0067.2400 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Force de serrage (N) | Angle d’ouverture du bras de maintien | Force de maintien F1 (N) | Force de serrage F3 (N) | A1 (mm) | A3 (mm) | B (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | B3 (mm) | C (mm) | C1 (mm) | C4 (mm) | D (mm) | H (mm) | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | M=broche de serrage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
116.98 € | 1 | 4 jours | 500 | 195° | 12000 | 1400 | 51 | 26 | 24 | 12 | 51 | 12 | 88 | 26 | 63 | 12.2 | 276 | 124 | 50 | 30 | M12x100 | ||
156.10 € | 1 | 4 jours | 500 | 195° | 15000 | 1850 | 64 | 40 | 32 | 16 | 64 | 16 | 105 | 32 | 76 | 16.3 | 318 | 162 | 60 | 38 | M16x150 |