Sauterelles verticales à pied coudé et broche de serrage réglable (K0062)

Sauterelles verticales à pied coudé et broche de serrage réglable (K0062)
· Les sauterelles (tendeurs) servent de dispositif de montage et de dispositif de maintien

· Domaines d'application : construction de machines, technique de soudage, usinage du métal et du bois, industrie du plastique

· L'angle d'ouverture du bras de maintien ou de la poignée peut être réduit ou agrandi

· Le blocage automatique empêche l’ouverture automatique du bras de serrage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0062.0100
K0062.0200
K0062.0300
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Force manuelle FH
(N)
Angle d’ouverture (position de la poignée 1) Angle d’ouverture (retrait de la goupille de butée de la poignée) Angle d’ouverture (position du bras de maintien 1) Angle d’ouverture (retrait de la goupille de butée du bras de maintien) Force de maintien F1
(N)
Force de maintien F2
(N)
Force de serrage F3
(N)
Force de serrage F4
(N)
A
(mm)
A1
(mm)
A2
(mm)
A3
(mm)
B
(mm)
B1
(mm)
B3
(mm)
C
(mm)
C1
(mm)
D
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
M=broche de serrage

16.39 €

1 4 jours 8060°100°80°190°700100050080014297.5-17.5285.5449.54.8122673136M5x35

20.65 €

1 4 jours 10070°95°105°175°10002200950135019358-26426.36412.75.5170793544M6x50

31.97 €

1 4 jours 13065°90°105°160°200037009001850355181635518.882196.82351439251M8x60

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps Acier Corps de finition de surface galvanisé et passivé Matériau du composant Plastique
Couleur du composant Orange

Assistance technique